配套产品
配套产品
Combinables
18
上売/底座
2
型号: 09 45 283 9000 333
ix Industrial 10B-12 jack AV (1pcs.)
ix Industrial 10B-12 jack AV (1pcs.)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB连接器
弯式
焊接接线
额定电流: 1.5, 3
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: B型
液晶聚合物 (LCP)
灰色
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 283 9000 333
ix Industrial 10B-12 jack AV (1pcs.)
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
18
Hoods/Housings
2
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия HARTING ix Industrial®
  • Название Signal
  • Элемент PCB connector
  • Спецификация Angled
Версия
  • Метод подключения Solder termination
  • Экранирование Fully shielded, 360° shielding contact
  • Число контактов 10
  • Кодирование Type B
  • Содержимое упаковки Sample
Технические характеристики
  • Номинальный ток
    ‌ 1.5 A
    ‌ 3 A
  • Номинальный ток
    1.5 A per contact
    3 A per contact when used with 4 contacts (1,2,6,7)
  • Номинальное напряжение
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Сопротивление изоляции >500 MΩ
  • Сопротивление контактов ≤ 30 mΩ
  • Сопротивление экрана ≤ 100 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Температура хранения -30 ... +60 °C
  • Относительная влажность
    95 % Non-condensing (operation)
    95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Усилие вставки ≤ 25 N
  • Усилие расстыковки ≤ 25 N
  • Циклы стыковки ≥ 5,000
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
  • Испытательное напряжение UDC
    0.5 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-shielding)
  • Удерживающее усилие ≥80 N locking
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Цвет (контактная вставка) Grey
  • Материал (экранирование)
    Stainless steel
    Sn ≥ 1 µm over Ni ≥ 0.2 µm Mating side (shielding)
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Au ≥ 0.2 µm over Ni ≥ 2 µm Mating side
    Au ≥ 0.03 µm over Ni ≥ 2 µm Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1.54 g
  • Страна изготовления Japan
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140328549
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较