登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
7
Tools
3
饰品
2
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
...
Datensteckverbinder
Industrial Ethernet
09 45 182 2563
型号: 09 45 182 2563
ix Industrial 8A-PP-3 plug SL-I22
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushPull
材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 182 2563
ix Industrial 8A-PP-3 plug SL-I22
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
3
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
HARTING ix Industrial®
Bezeichnung
Data
Komponente
Kabelsteckverbinder
Beschreibung
gerade
Ausführung
Anschlussart
Schneidklemmanschluss
Schirmung
voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl
8
Kodierung
Typ A
Verriegelungsart
PushPull
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0.23 ... 0.36 mm²
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 24 ... AWG 22
Aderaußendurchmesser
≤1.6 mm
Bemessungsstrom
1.5 A
Bemessungsstrom
配合 4 个插针(1、2、6、7)使用时为每针 3 A
Bemessungsspannung
50 V AC
60 V DC
Übertragungseigenschaften
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Isolationswiderstand
>500 MΩ
Durchgangswiderstand
≤ 30 mΩ
Schirmwiderstand
≤ 100 mΩ
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C
Lagertemperatur
-30 ... +60 °C
relative Luftfeuchte
95 % 非冷凝(操作)
95 % 非冷凝(储存/运输)
Steckkraft
≤ 25 N
Ziehkraft
≤ 25 N
Steckzyklen
≥ 5,000
Schutzart nach IEC 60529
IP20
Kabeldurchmesser
6 ... 7.2 mm
Prüfspannung U
eff
0.5 kV
Haltekraft
≥80 N 锁扣
Vibrationsbeständigkeit
10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2h/Achse
5,72 m/s² nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
Schockbeständigkeit
30 g / 11 ms, 3 Stöße / Achse und Richtung
50 g / 30 ms, 3 Stöße / Achse und Richtung nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
聚酰胺 (PA)
Farbe Einsatz
黑色
Werkstoff Schirmung
不锈钢
Ni ≥ 1.6 µm 插拔面(屏蔽)
锡 ≥ 0.9 µm/镍 ≥ 0.9 µm 连接侧(屏蔽)
Werkstoff Kontakte
铜合金
Kontaktoberfläche
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端
锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
Werkstoff Gehäuse
聚碳酸酯 (PC)
聚酰胺 (PA)
Farbe Gehäuse
黑色
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
有
REACH SVHC Stoffe
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP Nummer
a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
California Proposition 65 Stoffe
不包含
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
IEEE 802.3af 以太网 (PoE) 供电
IEEE 802.3at 以太网 (PoE+) 供电
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET
是
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
5
Nettogewicht
7,862 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140283558
eCl@ss
27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found