配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
6
型号: 33 48 010 1819 010
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 1.0m
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 48 010 1819 010
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
6
产品详情
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria HARTING ix Industrial®
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 HARTING ix Industrial® Tip A
  • Conector 2 HARTING ix Industrial® Tip A
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului pentru aplicaţii feroviare
  • Caracteristici cu fascicul reticulat de electroni Comp 752
Versiune
  • Lungimea cablului 1 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2x AWG 26/7
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
  • Codificare Tip A
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +80 °C nemişcat
    -40 ... +80 °C deplasat
  • Diametru cablu 6,4 ... 6,8 mm
  • Raza minimă de încovoiere 6x Diametrul cablului
Proprietăţi material
  • Material (cablu) Copolimer poliolefinic cu fascicul de electroni reticulat Comp 752
  • Culoare (cablu) Negru
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    EN 45545-2 Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
    NFPA 130 Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
    UN/ECE-R 118 protecţie la incendiu pentru material rulant
    EN 50155 Rezistenţă la şocuri şi vibraţii
    EN 60811-403 Rezistenţă la ozon
    EN 60811-404 Rezistenţă la ulei
    EN 50618 Rezistent la UV
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140259645
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较