6
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING ix Industrial
®
33 48 010 1804 003
型号: 33 48 010 1804 003
ix Type A 4x2xAWG26/7 PUR 0.3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 33 48 010 1804 003
ix Type A 4x2xAWG26/7 PUR 0.3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
HARTING ix Industrial
®
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-cablato su entrambi i lati
Connettore 1
HARTING ix Industrial
®
Tipo A
Connettore 2
HARTING ix Industrial
®
Tipo A
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Versione
Lunghezza del cavo
0,3 m
Numero di conduttori
8
Struttura conduttore
4x 2x AWG 26/7
Collegamento
IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
Codifica
Tipo A
Dettagli tecnici
Caratteristiche tecniche
Cat. 6
A
Classe E
A
fino a 500 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura massima
-40 ... +80 °C non spostato
-40 ... +80 °C spostato
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PUR (poliuretano)
Colore (cavo)
Giallo
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60332-1-2 Ritardo alla fiamma
IEC 60754-1 Halogen free
EN 60811-404 Resistenza agli oli
UN/ECE-R 118 Protezione antincendio per veicoli ferroviari
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
25 g
Paese di origine
Lettonia
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140797093
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息