配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
6
型号: 33 48 010 1804 010
ix Type A 4x2xAWG26/7 PUR 1.0m
ix Type A 4x2xAWG26/7 PUR 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 48 010 1804 010
ix Type A 4x2xAWG26/7 PUR 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
6
产品详情
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING ix Industrial®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING ix Industrial® Type A
  • Connector 2 HARTING ix Industrial® Type A
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Termination method IDC insulation displacement termination
  • Coding Type A
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C unmoved
    -40 ... +80 °C moved
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    IEC 60754-1 Halogen freeness
    EN 60811-404 Oil resistance
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 65 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140259546
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较