Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Artikelnummer: 33 48 010 1804 150
ix Type A 4x2xAWG26/7 PUR 15m
ix Type A 4x2xAWG26/7 PUR 15m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 15 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 33 48 010 1804 150
ix Type A 4x2xAWG26/7 PUR 15m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 HARTING ix Industrial® Type A
  • Connector 2 HARTING ix Industrial® Type A
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 15 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 4x 2x AWG 26/7
  • Aansluitmethode IDC-klem aansluitng
  • Codering Type A
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
    -40 ... +80 °C verplaatst
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Geel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60332-1-2 Vlamvertraging
    IEC 60754-1 Zonder halogeen
    EN 60811-404 Oliebestendigheid
    UN/ECE-R 118 brandbeveiliging voor rollend materieel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140259614
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare