配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
6
型号: 33 48 060 6830 004
ix Type A AWG28 CAT6A PVC 0.4m
ix Type A AWG28 CAT6A PVC 0.4m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.4 m
注释
比较
型号: 33 48 060 6830 004
ix Type A AWG28 CAT6A PVC 0.4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
6
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 HARTING ix Industrial®
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 HARTING ix Industrial® A型
  • 连接器2 HARTING ix Industrial® A型
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 0.4 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 28/7
  • 接线方式 焊接接线
  • 编码 A型
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +80 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-124
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 33.6 g
  • 原产国 越南
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140259751
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较