配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
9
型号: 33 48 017 1804 006
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,6m
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,6m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.6 m
注释
比较
型号: 33 48 017 1804 006
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
9
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri
    HARTING ix Industrial®
    Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    HARTING ix Industrial® Tip A
    IDC sonlandırması
  • Konnektör 2
    M12 X kodlu
    Panel geçişi arkadan montaj için
    Dişi Düz
    Krimp sonlandırma
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0,6 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 26/7
  • Sonlandırma yöntemi
    Krimp sonlandırma
    IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
  • Kodlama X kodlu
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +80 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (聚氨酯)
  • Renk (kablo)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    IEC 60754-1 无卤
    EN 60811-404 耐油
    UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140263437
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较