配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 33 48 313 1804 050
ix Type A OM Cat.6A PUR 5.0m
ix Type A OM Cat.6A PUR 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 48 313 1804 050
ix Type A OM Cat.6A PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 Разводка кабельных систем
  • 系列 HARTING ix Industrial®
  • 原件 Кабельные сборки
  • 规格 Предварительно собран с обеих сторон
  • 连接器1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Тип A
    Литой
    Подключение смещением изоляции (IDC)
  • 连接器2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Тип A
    Литой
    Подключение смещением изоляции (IDC)
  • 电缆类别 Медный кабель (круглый)
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
  • 针数 8
技术参数
  • 传输特性 Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度
    -40 ... +80 °C стационарный
    -30 ... +70 °C перемещен
材料特性
  • 材料(电缆) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • 颜色(电缆) Желтый
  • RoHS совместим
  • ELV 状态 совместим
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Не содержится
  • REACH 附件 XIV 物质 Не содержится
  • REACH SVHC 物质 Не содержится
  • 加州 65 号提案物质 Не содержится
Спецификации и допуски
  • 规格
    IEC 60332-1-2 Огнестойкость
    IEC 60754-1 Отсутствие галогенов
    IEC 60811-404 Стойкость к воздействию масла
    IEC 61076-3-124
    UN/ECE-R 118 противопожарная защита для подвижного состава
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 231 g
  • 原产国 Латвия
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140332157
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600