Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
饰品
1
Numéro d‘article: 33 48 313 1819 020
ix Type A OM Cat.6A Rail 2.0m
ix Type A OM Cat.6A Rail 2.0m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
pour les applications ferroviaires
Longueur de câble: 2 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 33 48 313 1819 020
ix Type A OM Cat.6A Rail 2.0m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
饰品
1
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria HARTING ix Industrial®
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tip A
    Suprainjectat
    Terminaţie IDC
  • Conector 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tip A
    Suprainjectat
    Terminaţie IDC
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului pentru aplicaţii feroviare
  • Caracteristici cu fascicul reticulat de electroni Comp 752
Versiune
  • Lungimea cablului 2 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2x AWG 26/7
  • Număr de contacte 8
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +80 °C nemişcat
    -40 ... +80 °C deplasat
Proprietăţi material
  • Material (cablu) Copolimer poliolefinic cu fascicul de electroni reticulat Comp 752
  • Culoare (cablu) Negru
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    EN 45545-2 Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
    EN 50264-1 Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
    EN 50306-1 Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
    NFPA 130 Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
    UN/ECE-R 118 protecţie la incendiu pentru material rulant
    EN 50155 Rezistenţă la şocuri şi vibraţii
    EN 60811-403 Rezistenţă la ozon
    EN 60811-404 Rezistenţă la ulei
    EN 50618 Rezistent la UV
    IEC 61076-3-124
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 125,7 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140332256
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer