配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 33 48 314 7804 075
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PUR 7.5m
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PUR 7.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 48 314 7804 075
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PUR 7.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ HARTING ix Industrial®
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    タイプ A
    オーバーモールド
    IDC接続
  • コネクタ 2 HARTING DualBoot RJ45
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 7.5 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2x AWG 26/7
  • コンタクト数 8
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲
    -40 ... +80 °C 固定
    -30 ... +70 °C 変動
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60332-1-2 難燃性
    IEC 60754-1 ハロゲンフリー
    IEC 60811-404 耐油性
    IEC 61076-3-124
    UN/ECE-R 118 車両用防火
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 363.333 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140332669
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • UNSPSC 24.0 26121600