登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
...
Serie
HARTING ix Industrial
®
33 48 314 7819 030
型号: 33 48 314 7819 030
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A Rail 3.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 48 314 7819 030
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A Rail 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 bk
Connector 1
ix PP IP20 Type A OM IDC straight
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol overm black
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
HARTING ix Industrial
®
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
Type A
Omgespoten
IDC-afsluiting
Connector 2
HARTING DualBoot RJ45
Type kabel
Koperkabel (rond)
Beschrijving van de kabel
voor spoorwegtoepassingen
Eigenschappen
Elektronenstraal crosslinked Comp 752
Versie
Kabellengte
3 m
Aantal kernen
8
Kernstructuur
4x 2x AWG 26/7
Aantal contacten
8
Technische eigenschappen
Transmissie-eigenschappen
Cat. 6
A
Klasse E
A
tot en met 500 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Beperkt de temperatuur
-40 ... +80 °C niet-verplaatst
-40 ... +80 °C verplaatst
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
Polyolefinecopolymeer electron bundel vernet Comp 752
Kleur (kabel)
Zwart
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
EN 45545-2 Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 50264-1 Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 50306-1 Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
NFPA 130 Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
UN/ECE-R 118 brandbeveiliging voor rollend materieel
EN 50155 Schok- en trillingsbestendig
EN 60811-403 Ozonbestendig
EN 60811-404 Oliebestendigheid
EN 50618 Uv-bestendig
IEC 61076-3-124
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
179,5 g
Land van herkomst
Litouwen
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140333147
eCl@ss
27.060.390,00
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found