Matching Products
Matching Products NOVO
Accessories
1
Part Number: 33 48 323 2A21 030
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 3.0m
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 3.0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 3 m
Notes
Compare
Part Number: 33 48 323 2A21 030
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 3.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Accessories
1
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tipo B
    Sobremoldeado
    Terminación IDC
  • Conector 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tipo B
    Sobremoldeado
    Terminación IDC
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Número de núcleos 10
  • Estructura de núcleo 5x 2x AWG 26
  • Número de contactos 10
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 1,5 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C no desplazado
    -5 ... +80 °C movido
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 50363-10-2
    IEC 61076-3-124
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 196 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140333253
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare