6
没有可用数据
eShop
...
Baureihen
HARTING ix Industrial
®
33 48 161 6A21 075
型号: 33 48 161 6A21 075
ix Type B solder 10xAWG26 PUR 7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 48 161 6A21 075
ix Type B solder 10xAWG26 PUR 7.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
HARTING ix Industrial
®
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
HARTING ix Industrial
®
Typ B
Steckverbinder 2
HARTING ix Industrial
®
Typ B
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Ausführung
Kabellänge
7,5 m
Anzahl der Adern
10
Adernaufbau
10x AWG 26
Anschlussart
Lötanschluss
Kodierung
Typ B
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
1,5 A
Bemessungsspannung
50 V AC
60 V DC
Grenztemperatur
-40 ... +80 °C
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel
grau
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-3-124
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Ursprungsland
Vietnam
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140260368
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found