Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
6
Numéro d‘article: 33 48 161 6A20 007
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 0.7m
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 0.7m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 0.7 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 33 48 161 6A20 007
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 0.7m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
6
détails du produit
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série HARTING ix Industrial®
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 HARTING ix Industrial® Type B
  • Connecteur 2 HARTING ix Industrial® Type B
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 0,7 m
  • Nombre de fils 10
  • Structure du conducteur 10x AWG 26
  • Méthode de raccordement Raccordement à souder
  • Codage Type B
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 1,5 A
  • Tension nominale
    50 V AC
    60 V DC
  • Limite de température -30 ... +80 °C
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Gris
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-3-124
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Vietnam
  • GTIN 5713140505827
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer