配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
6
型号: 33 48 161 6A20 020
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 2.0m
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 2.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 2 m
注释
比较
型号: 33 48 161 6A20 020
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
6
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada HARTING ix Industrial®
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 HARTING ix Industrial® Typ B
  • Konektor 2 HARTING ix Industrial® Typ B
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 2 m
  • Počet žil 10
  • Uspořádání vodičů 10x AWG 26
  • Způsob připojení Pájené připojení
  • Kódování Typ B
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 1,5 A
  • Jmenovité napětí
    50 V AC
    60 V DC
  • Mezní teplota -30 ... +80 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Šedá
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-3-124
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 155 g
  • Země původu Vietnam
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140260092
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较