配套产品
配套产品
型号: 17 61 011 2801
male connector, 11pole
male connector, 11pole

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌19 A
插针: 11
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 17 61 011 2801
male connector, 11pole
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-drive®
  • Element Złącze męskie
  • Cechy do zdecentralizowanych układów napędowych
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowane na fali
  • Typ połącznia Mezzanine
  • Liczba kontaktów 11
Charakterystyka techniczna
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 6,3 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 6,3 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 19 A
  • Prąd znamionowy Prąd znamionowy mierzony przy temp. 75°C, szczegóły na krzywej charakterystyki
  • Stopień zanieczyszczenia 2
  • Odstęp izolacyjny ‌ 5 mm
  • Długość drogi upływu ‌ 5,5 mm
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 2 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Klasa właściwości 2
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 2,21 kV
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging Nie
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Au na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61984
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 13,92 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140276512
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415