配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
型号: 09 47 444 4009
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 8m
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 8m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 09 47 444 4009
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 8m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 RJ45
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    saCon RJ45 LED
    直式
  • 連接器2
    saCon RJ45 LED
    直式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹
    1:1佈線
    無鹵素
版本
  • 電纜長度 8 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x 2x AWG 26/7
  • 屏蔽 屏蔽
  • 針數 8
  • 鎖定類型 壓入式連接
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 6 E 級,到250 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 極限溫度
    -20 ... +60 °C 未移動
    ‌0 ... +50 °C 已移動
  • 防護等級符合IEC 60529 IP20 插配狀態
  • 電纜直徑 6.2 mm
材料特性
  • 材料(電纜) FRNC (LSZH)
  • 顏色(電纜) 灰色
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-7 插拔面
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 1 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140389588
  • eCl@ss 27,060,308.00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较