매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 09 64 224 7242
15 way RA Male 3,9k BLnut4
15 way RA Male 3,9k  BLnut4

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
커넥터
웨이브 솔더링 터미네이션
정격 전류: ‌7.5 A
수형
규격: D-Sub 2
열가소성 수지 (PCT), 도금강
C-필터 3900 pF ±20% @ ≤100 V
접점: 15
구리 합금
Ni 귀금속 도금
Notes
비교하다
품번들: 09 64 224 7242
15 way RA Male 3,9k BLnut4
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Filter
  • Element Kontaktdon
  • Kontaktbeskrivning
    Svarvad
    Vinklad
Version
  • Förbindningsmetod Våglödningsförbindning
  • Kön Hane
  • Storlek D-Sub 2
  • Filter C-filter 3900 pF ±20% @ ≤100 V
  • Antal kontakter 15
  • Kretskortsfixering
    Med ram
    Med kortlås
  • Låsningstyp Fästfläns med gänga 4-40 UNC
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 7,5 A
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Åtdragningsmoment ≤0,6 Nm Honskruvlås
  • Begränsande temperatur -20 ... +125 °C
  • Prestandanivå
    2
    enligt CECC 75301-802
  • Matningscykler ≥ 250
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Termoplast (PCT)
    Pläterat stål
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag
    6.a-I: Bly som legeringselement i stål avsett för maskinbearbetning, högst 0,35 viktprocent
    6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer DIN 41652
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 50
  • Nettovikt 16,526 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140075405
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기
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
비교하다