Řada
D-Sub
09 64 211 7230
型号: 09 64 211 7230
15 way S Cup Female 1k Wout
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 1000 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 211 7230
15 way S Cup Female 1k Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
D-Sub
Identifikace
Filtr
Prvek
Konektor
Popis kontaktu
Soustružený
Přímé provedení
Verze
Způsob připojení
Připojení pomocí pájecích misek
Provedení
Zásuvka (female)
Velikost
D-Sub 2
Filtr
C-filtr 1000 pF ±20% @ ≤100 V
Počet kontaktů
15
Způsob zajišťování
Upevňovací příruba s průchozím otvorem Ø 3,1 mm
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
7,5 A
Izolační odpor
>10
9
Ω
Vnitřní odpor
≤ 10 mΩ
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Úroveň vlastností
2
Podle CECC 75301-802
Spojovací cykly
≥ 250
Hot plugging
无
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
热塑性树脂(PCT)
电镀钢
Materiál (kontakty)
铜合金
Povrch (kontaktů)
镍表面镀贵金属
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Výjimky RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
有
Látky SVHC podle nařízení REACH
铅
Číslo ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
有
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
铅
镍
Specifikace a schválení
Specifikace
DIN 41652
Obchodní údaje
Velikost balení
25
Hmotnost netto
12,4 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140074972
eCl@ss
27.440.214,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found