登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
...
Kort til kabelstik
Strøm- og signalstik
09 64 222 7230
型号: 09 64 222 7230
15 way Straight Male 1k Wout
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 1000 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 222 7230
15 way Straight Male 1k Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
D-Sub
Identifikation
Filter
Element
Konnektor
Beskrivelse af kontakten
Drejet
Lige
Version
Termineringsmetode
Bølgelodningsterminering
Køn
Male
Størrelse
D-Sub 2
Filter
C-filter 1000 pF ±20% @ ≤100 V
Antal kontakter
15
Låsetype
Fastgørelsesflange med gennemføringshul Ø 3,1 mm
Tekniske egenskaber
Nominel strøm
7,5 A
Isolationsmodstand
>10
9
Ω
Kontaktmodstand
≤ 10 mΩ
Begrænsende temperatur
-20 ... +125 °C
Ydeevneniveau
2
i henhold til CECC 75301-802
Koblingscyklusser
≥ 250
Hot plugging
No
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Termoplastisk harpiks (PCT)
Belagt stål
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Ædelmetal over Ni
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
DIN 41652
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
25
Nettovægt
11,8 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140075245
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found