Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
...
Conectori placă la placă
Extender card connection
09 55 256 3620 741
型号: 09 55 256 3620 741
15p ANG LP F PL1_4-40 SL_Reel_160 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 256 3620 741
15p ANG LP F PL1_4-40 SL_Reel_160 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
D-Sub
名称
標準
エレメント
コネクタ
仕様
Low-profile
コンタクトの説明
スタンプ
アングル型
バージョン
結線方式
リフロー半田付け端子 (SMT)
ジェンダー
メス
サイズ
D-Sub 2
接続タイプ
マザーボード ツー ドーターカード
コンタクト数
15
ロックタイプ
スクリューロック付き固定フランジ 4-40 UNC
梱包内容
リールに160ピース
技術的特性
列間距離
2.84 mm
コンタクトピッチ(結線側)
2.76 mm
定格電流
5 A
空間距離
≥ 1 mm
沿面絶縁距離
≥ 1 mm
絶縁抵抗
> 5 x 10
9
Ω
接触抵抗
≤ 25 mΩ
締付けトルク
≤0.4 Nm ロックネジ
使用温度範囲
-55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 30秒間)
挿入力
≤ 50 N
引抜力
≥ 4.5 N
≤ 33 N
パフォーマンスレベル
1
CECC 75301-802に準拠
嵌合回数
≥ 500
試験電圧 U
r.m.s.
1 kV
絶縁グループ
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
基板厚さ
≥1.6 mm
取付時の高さ
3.6 mm
Hot plugging
いいえ
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
材質
材質 (インサート)
液晶高分子(LCP)
シェル:スチール、ニッケルメッキ
カラー(インサート)
黒
材質 (コンタクト)
銅合金
接地:亜鉛ダイカスト
表面 (コンタクト)
貴金属メッキ 下地Ni
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
仕様および認証
仕様
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
23 g
原産国
ベトナム
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140220331
eCl@ss
27,440,214.00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found