板对线连接器
电源和信号连接器
09 55 229 7811 741
型号: 09 55 229 7811 741
15p STR MA PL3_M3 nut_Reel_140 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 55 229 7811 741
15p STR MA PL3_M3 nut_Reel_140 pcs
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Złącza
系列
D-Sub
标识
Standard
原件
Złącze
插针端子介绍
Wybijane
Prosty
版本
接线方式
Lutowanie rozpływowe (SMT)
公母类型
Męski
尺寸
D-Sub 2
连接方式
Motherboard do daughtercard
Mezzanine
针数
15
锁定类型
Kołnierz mocujący z gwintem M3
包装内容
140 sztuk na rolce
技术参数
针间距(接线端)
2,74 mm
额定电流
5 A
放电距离
≥ 1 mm
爬电距离
≥ 1 mm
绝缘阻抗
> 5 x 10
9
Ω
接触电阻
≤ 25 mΩ
拧紧力矩
≤0,6 Nm Śruba mocująca z gwintem wewnętrznym
极限温度
-55 ... +125 °C (w czasie lutowania rozpływowego maks. +240 °C dla 30 s)
插入力
≤ 50 N
拔出力
≥ 4,5 N
≤ 33 N
性能等级
3
插拔次数
≥ 50
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
≥1,6 mm
安装高度
6,35 mm
Hot plugging
Nie
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
材料(插芯)
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Muszla: mosiądz, niklowany
颜色(插芯)
Czarny
材料(插针)
Stop miedzi
表面(插针)
Metal szlachetny na Ni
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV 状态
zgodny
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Niezawarte
REACH 附件 XIV 物质
Niezawarte
REACH SVHC 物质
Niezawarte
加州 65 号提案物质
Niezawarte
规格和认证
规格
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
1
净重
1.600 g
原产国
Wietnam
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140069404
eCl@ss
27.440.214,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found