板对线连接器
电源和信号连接器
09 55 269 7822 741
型号: 09 55 269 7822 741
15p STR MA PL3_pin_4-40 SL_Reel_140 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 269 7822 741
15p STR MA PL3_pin_4-40 SL_Reel_140 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connecteurs
Sorozat
D-Sub
Azonosítás
Standard
Elem
Connecteur
Az érintkező leírása
Estampé
Droit
Verzió
Lezárási mód
Raccordement par soudage par refusion (SMT)
Fajta
Mâle
Méret
D-Sub 2
Összeköttetés típusa
Carte mère à carte fille
Mezzanine
Érintkezők száma
15
NYÁK rögzítése
Avec harpons de masse
Rögzítés típusa
Bride de fixation avec verrouillage à vis adapté 4-40 UNC
Csomag tartalma
140 pièces sur bobine
Műszaki jellemzők
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
2,74 mm
Névleges áramerősség
5 A
Légköztávolság
≥ 1 mm
Kúszóáramút távolság
≥ 1 mm
Szigetelés ellenállása
> 5 x 10
9
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 25 mΩ
Meghúzási nyomaték
≤0,4 Nm Vis de verrouillage
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C (lors du soudage par refusion max. +240 °C pendant 30 s)
Benyomási erő
≤ 50 N
Kihúzási erő
≥ 4,5 N
≤ 33 N
Teljesítményszint
3
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 50
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
NYÁK vastagsága
≥1,6 mm
Telepítési magasság
6,35 mm
Hot plugging
Non
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
液晶聚合物 (LCP)
外壳:钢、镀镍
Színes (betét)
黑色
Anyag (érintkezők)
铜合金
Felület (érintkező)
镍表面镀贵金属
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
符合
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
不包含
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
1,590.2 g
Származási ország
Vietnam
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140069725
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found