配套产品
配套产品
型号: 20 93 201 0505
Ha-VIS RF-ANT-WR24-r-US
Ha-VIS RF-ANT-WR24-r-US

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
天线
用于火车应用
注释
比较
此产品不再可订购。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 20 93 201 0505
Ha-VIS RF-ANT-WR24-r-US
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 系列 Ha-VIS RFID
  • 原件 天线
  • 规格 用于火车应用
  • 特点
    专为火车安装而设计
    圆形 UHF 大范围天线
    由于采用了不锈钢设计,因此可以承受最高机械冲击 (IK08)
版本
  • 固定 固定孔 4 x 6.4 mm
接线数据
  • 接线方式 带 SMA 连接器的直接同轴电缆 (3 m)
技术参数
  • 工作温度 -40 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
  • 频率 902 ... 928 MHz
  • 电阻抗 ‌50 Ω
  • 极化 圆型(右)
  • 增益 8 dBic
  • 开口角度 70 °
  • 发射功率 ‌4 W EIRP
  • 向下倾斜 ≤ 10 °
材料特性
  • 长度 42 mm
  • 宽度 243 mm
  • 高度 240 mm
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    EN 45545-2
    IEC 61373
    EN 50467
    EN 60512-11-6
    DIN ISO 1431-1
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 2,604.67 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85291069
  • GTIN 5713140825680
  • eCl@ss 90909090 临时类别(非特指)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较