配套产品
配套产品
型号: 09 55 355 7621 741
25p STR FE PL3_pin_M3 SL_Reel_140 pcs
25p STR FE PL3_pin_M3  SL_Reel_140 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 355 7621 741
25p STR FE PL3_pin_M3 SL_Reel_140 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie 连接器
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung 标准
  • Komponente 连接器
  • Kontaktbeschreibung
    冲压
    直式
Ausführung
  • Anschlussart 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Geschlecht 母头
  • Baugröße D-Sub 3
  • Art der Verbindung
    主板到子插件板
    堆栈
  • Kontaktanzahl 25
  • Leiterplattenbefestigung 带锁板扣
  • Verriegelungsart 带安装螺栓锁定的固定法兰 M3
  • Lieferumfang 每卷 140 个
Technische Kennwerte
  • Raster, anschlussseitig 2.76 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 5 A
  • Luftstrecke ≥ 1 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1 mm
  • Isolationswiderstand > 5 x 109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 25 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ≤0.4 Nm 锁止螺钉
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s)
  • Steckkraft ≤ 83 N
  • Ziehkraft
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Anforderungsstufe 3
  • Steckzyklen ≥ 50
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Leiterplattenstärke ≥1.6 mm
  • Einbauhöhe ‌ 6.35 mm
  • Hot plugging
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
  • Werkstoff Einsatz
    液晶聚合物 (LCP)
    外壳:钢、镀镍
  • Farbe Einsatz 黑色
  • Werkstoff Kontakte 铜合金
  • Kontaktoberfläche 镍表面镀贵金属
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe 不包含
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 2,230 g
  • Ursprungsland 越南
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140070073
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469