附件
  • 底座外壳
  • 转接框
  • 锁定元件和锁扣
  • 编码
  • 更多附件
Filters
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • DIN 41612
      183
    • har-modular®
      2
  • 针数
    Select a value Reset filter
    • 48
      3
    • 96
      1
  • 性能等级
    Select a value Reset filter
    • 1
      3
    • 2
      1
    • NM 30 (S4)
      3
    • 符合 IEC 60603-2 标准
      4
  • 标识
    Select a value Reset filter
    • 2C型
      1
    • 2F型
      2
    • 3C型
      1
    • B型
      2
    • C型
      2
    • D型
      2
    • E型
      3
    • F型
      16
    • H型
      16
    • MH型
      16
    • har-bus® 64
      1
  • 附件种类
    Select a value Reset filter
    • B锁止元件
      30
    • C型安装托架
      6
    • R型锁止元件
      2
    • 保护盖
      1
    • 固定杆
      10
    • 固定架
      2
    • 夹层适配器
      4
    • 导向框架
      2
    • 屏蔽框架
      1
    • 应力消除件
      1
    • 底座外壳
      22
    • 开口壳
      3
    • 支架
      3
    • 支架固定距离
      6
    • 机械和电气引导件
      1
    • 标示条
      2
    • 用于外壳的插芯
      15
    • 电缆紧固夹
      4
    • 编码梳
      10
    • 编码针
      8
    • 螺钉
      8
    • 转接框
      55
    • 连接件 O
      2
    • 锁止元件
      7
  • 附件介绍
    Select a value Reset filter
    • 10 mm
      1
    • 15 mm
      12
    • 17 mm
      1
    • 2 x Ø6.5
      1
    • 20 mm
      16
    • 2R型
      3
    • 2x Ø10
      1
    • 2x Ø11
      2
    • 2x Ø11.5
      1
    • 2x Ø12.5
      1
    • A型底座
      1
    • B型
      1
    • B型底座
      7
    • C, 2C型
      1
    • C型
      2
    • D20 金属壳罩
      1
    • D型
      3
    • E型
      3
    • F型
      8
    • M2.2 x 12
      1
    • M2.2 x 8
      1
    • M2.2 x 9.5
      1
    • M2.5 x 16
      1
    • M2.5 x 20
      1
    • M2.5 x 26
      1
    • M4 x 8
      1
    • Q型
      1
    • R 1
      1
    • R 32
      1
    • R、2R型
      1
    • R型
      2
    • for types B, C, 2C, 3C, D, E, har-bus® 64
      2
    • pcb板在19"机架上无法固定
      2
    • 仅匹配U和I型的锁扣
      1
    • 位置 1
      1
    • 位置 32
      1
    • 包括螺丝
      1
    • 单体固定装置
      22
    • 22
    • 多固定
      20
    • 对于F, H和MH型
      2
    • 23
    • 带2个插座和接地端子
      2
    • 带M 2.5 DIN 562螺母
      2
    • 带M 2.5螺母,符合DIN EN ISO 4036
      4
    • 带M2.5螺母
      12
    • 带护罩编号
      1
    • 带排出器手柄
      2
    • 带插针护罩,用于37.5 mm针距的PCB
      2
    • 带有应力消除
      1
    • 带焊接编码
      1
    • 带针护罩,用于41 mm距离的PCB
      2
    • 带锁紧垫圈
      1
    • 底部(位置32)
      2
    • 护罩安装在接口连接器上,然后用螺栓固定在pcb板或机架上。
      1
    • 无排出手柄
      2
    • 无接触元件
      1
    • 无螺母
      5
    • 无锁扣
      5
    • 有编码
      6
    • 有螺母
      1
    • 有锁扣
      4
    • 标准
      1
    • 用于 20 mm 外壳
      2
    • 用于 2B 型母连接器
      1
    • 用于 2C 型母连接器
      20
    • 用于 2Q 型公连接器
      1
    • 用于 2R 型公连接器
      20
    • 用于 3B 型母连接器
      1
    • 用于 3C 型母连接器
      1
    • 用于 3Q 型公连接器
      1
    • 用于 3R 型公连接器
      1
    • 用于 55 mm 高度
      2
    • 用于 60 mm 高度
      2
    • 用于 C 型母连接器
      21
    • 用于 R 型公连接器
      21
    • 用于 har-modular® P 模块
      2
    • 用于 har-modular® T 模块 - 公连接器
      2
    • 用于2C, 3C型外壳
      2
    • 用于C型外壳
      6
    • 用于D 20/2外壳
      2
    • 用于D 20/4外壳
      2
    • 用于D 20外壳
      5
    • 用于D、E、F型和接口连接器I
      2
    • 用于印刷电路板上的逆向型公连接器
      2
    • 用于压入式针脚的E型
      4
    • 用于固定外壳
      4
    • 用于带绕线柱的母连接器
      2
    • 用于弯式公连接器
      3
    • 用于母连接器
      8
    • 短版全金属锁扣
      2
    • 适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式底座
      8
    • 适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式金属底座
      8
    • 适合 D 20/2 壳式底座
      5
    • 适合 D 20/2 壳式金属底座
      3
    • 适用于公连接器
      40
    • 适用于带压入式针脚的 F 型“低结构”
      5
    • 适用于母连接器和 I 元件压接
      2
    • 适用于符合 DIN EN 60297 的 19in 机架
      19
    • 顶部(位置2)
      2
205 products (of 205)
1/7
比较
0
排序方式
Filters
0