配套产品
配套产品 新
型号: 09 55 466 6820 741
37p ANG LP M PL2_4-40 SL_Reel_160 pcs
37p ANG LP M PL2_4-40 SL_Reel_160 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 37
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 466 6820 741
37p ANG LP M PL2_4-40 SL_Reel_160 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Standard
  • Element Złącze
  • Specyfikacje Low-profile
  • Opis kontaktu
    Wybijane
    Kątowy
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowanie rozpływowe (SMT)
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Rozmiar D-Sub 4
  • Typ połącznia Motherboard do daughtercard
  • Liczba kontaktów 37
  • Typ blokowania Kołnierz mocujący z dopasowaną śrubą blokującą 4-40 UNC
  • Zawartość opakowania 160 sztuk na rolce
Charakterystyka techniczna
  • Odległość pomiędzy rzędami 2,84 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,76 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 5 A
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1 mm
  • Rezystancja izolacji > 5 x 109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 25 mΩ
  • Moment dokręcający ≤0,4 Nm Śruba blokująca
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C (w czasie lutowania rozpływowego maks. +240 °C dla 30 s)
  • Siła łączenia ≤ 123 N
  • Siła wycofania
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Klasa właściwości
    2
    zgodnie z CECC 75301-802
  • Ilość łączeń ≥ 250
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grubość PCB ≥1,6 mm
  • Wysokość instalacji ‌ 3,6 mm
  • Hot plugging Nie
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
    Muszla: mosiądz, niklowany
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów)
    Stop miedzi
    Uziemienie: odlew cynkowy
  • Powierzchnia (kontakty) Metal szlachetny na Ni
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 6.530 g
  • Kraj pochodzenia Wietnam
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140219472
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469