配套产品
配套产品
型号: 09 55 456 7621 741
37p ANG STD F PL3_M3 SL_Reel_140 pcs
37p ANG STD F PL3_M3 SL_Reel_140 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 4
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 37
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 55 456 7621 741
37p ANG STD F PL3_M3 SL_Reel_140 pcs
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 표준형
  • 요소 커넥터
  • 접점 설명
    스탬핑된 제품
    앵글형
버전
  • 터미네이션 방법 리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
  • 젠더 암형
  • 규격 D-Sub 4
  • 연결 유형 마더보드와 도터보드 연결
  • 컨택트핀 개수 37
  • 잠금 유형 맞춤형 나사 잠금 포함된 고정용 플랜지 M3
  • 패키지 내용 릴(reel) 하나당 140 개
기술적 특성
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.76 mm
  • 정격 전류 ‌ 5 A
  • 기중 거리 ≥ 1 mm
  • 연면 거리 ≥ 1 mm
  • 절연 저항 > 5 x 109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 25 mΩ
  • 조임 토크 ≤0.4 Nm 잠금 나사
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C (30초 동안 최대 240 °C에서 리플로우 납땜 작업)리플로우 납땜 지원리플로우 납땜 지원
  • 삽입 포스 ≤ 123 N
  • 철수 포스
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • 성능 레벨 3
  • 체결 주기 ≥ 50
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 두께 ≥1.6 mm
  • 설치 높이 ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
    쉘: 강철, 니켈 도금
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • 재료 (접점)
    구리 합금
    그라운드: 아연 다이캐스트
  • 표면 (접점) Ni 귀금속 도금
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양 DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 23 g
  • 원산지 베트남
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140220058
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较