Matching Products
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
2
Part number: 21 34 969 7597 010
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 1,0m
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 1,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 1 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 969 7597 010
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
2
Product Details
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 7/8ʺ
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    7/8ʺ
    公头 直式
  • 连接器2
    7/8ʺ
    母头 直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 芯数 5
  • 芯结构 5x 1.5 mm²
  • 针数 5
  • 电源针数 4
  • 特殊插针数 1x 接地针
  • 特殊插针规格 接地针
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) Grå
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS 豁免 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV 状态 overensstemmelse med undtagelsen
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Ikke indeholdt
  • REACH 附件 XIV 物质 Ikke indeholdt
  • REACH SVHC 物质 Ja
  • REACH SVHC 物质 Bly
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质 Ja
  • 加州 65 号提案物质
    Bly
    Nikkel
规格和认证
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 208.5 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140146228
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare