配套产品
配套产品 新
型号: 09 64 111 7230
9 way S Cup Female 1k Wout
9 way S Cup Female 1k  Wout

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 1000 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 111 7230
9 way S Cup Female 1k Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 连接器
  • Řada D-Sub
  • Identifikace 过滤器
  • Prvek 连接器
  • Popis kontaktu
    车削
    直式
Verze
  • Způsob připojení 焊杯接线
  • Provedení 母头
  • Velikost D-Sub 1
  • Filtr C型滤波器 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • Počet kontaktů 9
  • Způsob zajišťování 带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 7.5 A
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Úroveň vlastností
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • Spojovací cykly ≥ 250
  • Hot plugging 无
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    热塑性树脂(PCT)
    电镀钢
  • Materiál (kontakty) 铜合金
  • Povrch (kontaktů) 镍表面镀贵金属
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Výjimky RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 有
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 铅
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 有
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    铅
    镍
Specifikace a schválení
  • Specifikace DIN 41652
Obchodní údaje
  • Velikost balení 25
  • Hmotnost netto 10.4 g
  • Země původu 罗马尼亚
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140074439
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469