登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
23
Accessories
1
Spare Part
2
没有可用数据
eShop
Ronde connectoren
Metrische ronde connectoren
...
Kabelconnectoren en kabelmodules
M12
21 01 140 5081
型号: 21 01 140 5081
CIRCULAR CONNECTOR HARAX
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
弯式
公头
A编码
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 4
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.25 ... 0.5 mm²
额定电流: 4 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 01 140 5081
CIRCULAR CONNECTOR HARAX
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
23
Zubehör
1
Ersatzteil
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
Ronde connectoren M12
Element
Kabelconnector
Specificatie
Haaks
Versie
Aansluitmethode
HARAX
®
-aansluittechnologie
Geslacht
Mannelijk
Afscherming
Niet-afgeschermd
Aantal contacten
4
Codering
A-codering
Vergrendelingstype
Schroefvergrendeling
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0,25 ... 0,5 mm²
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 24 ... AWG 20
Buitendiameter draad
≤ 1,6 mm
Nominale stroom
4 A
Nominale spanning
32 V
Nominale impulsspanning
1,5 kV
Mate van verontreiniging
3
Overspanningscategorie
III
Isolatieweerstand
>10
8
Ω
Contactweerstand
≤ 10 mΩ
Aanhaalkoppel
0,6 Nm
Sleutelmaat (gekartelde schroef/gekartelde moer)
13
Beperkt de temperatuur
-40 ... +85 °C
steekcycli
≥ 100
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65 / IP67 aangesloten toestand
Kabeldiameter
4 ... 5,1 mm
Isolatiegroep
I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polyamide (PA)
Materiaal (contacten)
Messing
Oppervlak (contacten)
Au over Ni Contact zijde
Materiaal (kap/behuizing)
Polyamide (PA)
Zink-spuitgietwerk
RoHS
conform
ELV-status
compliant
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Not contained
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Not contained
REACH SVHC Stoffen
Not contained
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
24 g
Land van herkomst
Tsjechië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140136861
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Circular Connectors