配套产品
配套产品 新
Lengő csatlakozóházak/házak
1
型号: 21 96 339 2500
PCB-adapter w 2P female + PE + 2D male
PCB-adapter w 2P female + PE + 2D male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
波峰焊接接线方式, 焊接接线
公头, 母头
聚酰胺 (PA GF)
尺寸: B17
插针: 5
铜合金
镍表面镀金
注释
比较
型号: 21 96 339 2500
PCB-adapter w 2P female + PE + 2D male
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
上売/底座
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Inserts
  • Sorozat Circular connectors B17
  • Azonosítás Hybrid
  • Elem PCB connector
  • Specifikáció Application B according to future IEC 61076-2-118 Type B1702022
  • Tulajdonságok
    Date: Male contacts with solder termination
    Power: Female contacts with solder termination
Verzió
  • Lezárási mód
    Wave soldering termination
    Solder termination
  • Fajta
    Male
    Female
  • Méret B17
  • Árnyékolás Shielded
  • Érintkezők száma 5
  • Adatátviteli érintkezők 2
  • Energiátviteli érintkezők száma 2
  • Különleges érintkezők száma 1x PE contact
  • A különleges érintkezők műszaki adatai PE contact
  • Részletek
    Connection / disconnection under load and / or voltage not permitted.
    Connector shall not be live when disconnected.
    Installation by skilled persons only.
Műszaki jellemzők
  • Névleges feszültség 50 V
  • Névleges impulzus feszültség 0.8 kV
  • Névleges áramerősség (energiaátvitel) 20 A
  • Névleges feszültség (energiaátvitel) 300 V
  • Névleges impulzus feszültség (energiaátvitel) 4 kV
  • Hőmérséklet korlátozás -30 ... +85 °C
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polyamide (PA GF)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Au over Ni
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok Inspired by IEC 61076-2-118
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 in preparation
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 15.802 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较