Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 61 88 720 0017 2000
Brakecbl. Papst LPBr2 20,0m
Brakecbl. Papst LPBr2 20,0m

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Förinstallerad på båda sidor
Kopparkabel (rund)
Praktiskt taget oljeresistent, Silikonfri
Kabellängd: 20 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 61 88 720 0017 2000
Brakecbl. Papst LPBr2 20,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
Identifiering
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1 ledare och hylsor
  • Kontaktdon 2 Circulär (hona) 9-stift
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning
    Praktiskt taget oljeresistent
    Silikonfri
  • Funktioner Flertrådig
Version
  • Kabellängd 20 m
  • Ledarstruktur 2x 0,5 mm²
  • Applikationsområde för fasthållning av bromsförbindning
Förbindningsdata
  • Märkspänning 60 V DC
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur
    -20 ... +80 °C orörd
    -5 ... +80 °C flyttad
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Grå
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60332-1 Flamsäkerhet
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140674981
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare