配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
23
Tools
1
Accessories
1
型号: 21 03 812 1405
Circular Connector M12 crimp male A-code
Circular Connector M12 crimp male A-code

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
A编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 4
导体截面积: 0.14 ... 0.75 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
自定义降额工具
型号: 21 03 812 1405
Circular Connector M12 crimp male A-code
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
23
Tools
1
Accessories
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelkontaktdon
  • Specification Rak
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hane
  • Skärmning Skärmade
  • Antal kontakter 4
  • Kodning A-kodning
  • Låsningstyp Skruvlåsning
  • Detaljer Beställ krimpkontakter separat.
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0.14 ... 0.75 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Ledare ytterdiameter ≤ 2,3 mm
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning 250 V
  • Nominell impulsspänning 1.5 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Överspänningskategori III
  • Isoleringsmotstånd >108 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Åtdragningsmoment 0.6 Nm
  • Skruvnyckelstorlek (räfflad skruv/räfflad mutter) 17
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Kabeldiameter 4.5 ... 8.8 mm
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) 聚酰胺 (PA)
  • Material (kabelkåpa/chassihus) 压铸锌
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS undantag 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen
  • REACH SVHC ämnen
  • ECHA SCIP nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 43,2 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140139503
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413