公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 01 010 0020
型号: 21 01 010 0020
Crimpflange set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接法兰组合
注释
比较
型号: 21 01 010 0020
Crimpflange set
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
圆形连接器 M12
标识
Slim Design
附件种类
压接法兰组合
版本
详细资料
浩亭为客户的电缆提供测试服务并定义最佳压接法兰及套管组合。
技术参数
环境温度
-40 ... +85 °C
材料特性
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
no
REACH 附件 XIV 物质
no
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
납
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
납
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
商业数据
包装尺寸
1
净重
0.674 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140236271
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
下载
HARTING Ethernet Cabling