配套产品
配套产品
Tools
3
饰品
4
型号: 09 67 015 0573
DSUB IDC HOODS
DSUB IDC HOODS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
带屏蔽板, 可锁定盖子
尺寸: D-Sub 2
用于滚花螺栓
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 67 015 0573
DSUB IDC HOODS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
Accessories
4
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Sorozat D-Sub
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Shell housing
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása
    With shielding plate
    Cover lockable
Verzió
  • Méret D-Sub 2
  • Árnyékolás Shielded
  • Verzió Side entry
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x
  • Kábelrögzítés Cable clamp
  • Rögzítés típusa for knurled screws
  • 2 rész Yes
  • Leválasztható Yes
  • Részletek
    Order knurled screw separately.
    for packaging density of 3 TE (15.24 mm)
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    ‌0.4 Nm Locking screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • Környezeti hőmérséklet -30 ... +100 °C
  • Kábel átmérője 5 ... 9 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Thermoplastic
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 7032 (pebble grey)
  • Hossz 41.15 mm
  • Szélesség 39.62 mm
  • Magasság 15 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 50
  • Nettó tömeg 26.5 g
  • Származási ország Vietnam
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140090637
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416