登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
17
Accessories
8
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
...
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
Złącza zasilające i sygnałowe
09 67 250 4715
型号: 09 67 250 4715
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 50 AU2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 5
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
灰色
插针: 50
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 250 4715
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 50 AU2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
Accessories
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
连接器
Seria
D-Sub
Identyfikacja
标准
Element
连接器
Opis kontaktu
冲压
直式
Wersja
Metoda przyłączenia
焊杯接线
Rodzaj (męski/żeński)
母头
Rozmiar
D-Sub 5
Typ połącznia
PCB至电缆
飞线
Liczba kontaktów
50
Typ blokowania
带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu
0.5 mm²
Przekrój przewodu [AWG]
AWG 20
Prąd znamionowy
6.5 A
Odstęp izolacyjny
≥ 1 mm
Długość drogi upływu
≥ 1 mm
Rezystancja izolacji
>10
10
Ω
Rezystancja styku
≤ 10 mΩ
Długość odizolowania
2.5 ... 3 mm
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +85 °C (焊接过程中的烙铁温度:最高 350°C 持续 3-5 s)
Siła łączenia
≤ 167 N
Siła wycofania
≥ 14.5 N
≤ 111 N
Klasa właściwości
2
符合 CECC 75301-802 标准
Ilość łączeń
≥ 250
Napięcie testowe U
r.m.s.
1 kV
Hot plugging
无
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:镀钢
Kolor (wkład)
灰色
Materiał (kontaktów)
铜合金
Powierzchnia (kontakty)
镍表面镀贵金属
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
不包含
Propozycja Kalifornijska 65
不包含
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
DIN 41652
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
50
Waga netto
17.86 g
Kraj pochodzenia
Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140094109
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05