配套产品
配套产品
Combinables
50
アクセサリ
8
フード/ハウジング
4
型号: 09 67 209 4704
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 9P PL3
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 9P PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
灰色
插针: 9
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 209 4704
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 9P PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
50
Accessories
8
Hoods/Housings
4
产品详情
名称
  • カテゴリ 连接器
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 标准
  • エレメント コネクタ
  • コンタクトの説明
    冲压
    直式
バージョン
  • 結線方式 焊杯接线
  • ジェンダー 母头
  • サイズ D-Sub 1
  • 接続タイプ
    PCB至电缆
    飞线
  • コンタクト数 9
  • ロックタイプ 带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.5 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 20
  • 定格電流 ‌ 6.5 A
  • 空間距離 ≥ 1 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1 mm
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • ストリップ 長さ 2.5 ... 3 mm
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C (焊接过程中的烙铁温度:最高 350°C 持续 3-5 s)
  • 挿入力 ≤ 30 N
  • 引抜力
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • パフォーマンスレベル 3
  • 嵌合回数 ≥ 50
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging
材質
  • 材質 (インサート)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:镀钢
  • カラー(インサート) 灰色
  • 材質 (コンタクト) 铜合金
  • 表面 (コンタクト) 镍表面镀贵金属
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELVステータス 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 不包含
  • カリフォルニアProposition 65物質 不包含
仕様および認証
  • 仕様 DIN 41652
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 6 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140093935
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较