配套产品
配套产品
Accessories
2
型号: 09 67 025 0343
TOP ENTRY 25 POLES NICKEL PLATED
TOP ENTRY 25 POLES NICKEL PLATED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 3
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 025 0343
TOP ENTRY 25 POLES NICKEL PLATED
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
2
产品详情
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 系列 D-Sub
  • 上殼/底座類型 底座外殼
  • 上殼/底座介紹 蓋子可用螺絲固定
版本
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 版本 頂出線
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x
  • 電纜固定 電纜扣環
  • 鎖定類型 滾花螺釘 螺紋4-40 UNC
  • 2 個組件
  • 可分離
  • 包裝內容 包含金屬扣眼套
技術參數
  • 擰緊力矩
    ‌0.4 Nm 螺釘保護罩
    ‌0.4 Nm 鎖止螺釘
  • 環境溫度 -40 ... +120 °C
  • 電纜直徑 4 ... 10.2 mm
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 金屬
  • 長度 48.5 mm
  • 寬度 53.5 mm
  • 高度 14.8 mm
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 68.8 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140091313
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416