登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
...
Hibrid csatlakozók
Adat és teljesítmény/jel
09 67 025 0333
型号: 09 67 025 0333
DSUB METAL-HOOD 25P SIDE ENTRY
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 3
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 025 0333
DSUB METAL-HOOD 25P SIDE ENTRY
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
Sorozat
D-Sub
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Házburkolat
Lengő/rögzített oldai ház leírása
A védősapka felcsavarozható
Verzió
Méret
D-Sub 3
Verzió
Oldalsó bevezetés
A kábelek száma
1
Kábelbevezetés
1x
Kábelrögzítés
Kábeltömítés
Rögzítés típusa
Recézett csavar Menet UNC 4-40
2 rész
Igen
Leválasztható
Igen
Csomag tartalma
fél tömítőgyűrű-készlettel
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték
0,4 Nm fedélszorító csavar
0,4 Nm rögzítőcsavar
Környezeti hőmérséklet
-40 ... +120 °C
Kábel átmérője
4 ... 10,2 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Fém
Hossz
41,8 mm
Szélesség
53,7 mm
Magasság
15,5 mm
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Nikkel
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
10
Nettó tömeg
52,6 g
Származási ország
Svédország
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140091238
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found