登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
饰品
5
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
...
Printplaat-naar-printplaat connectoren
Verbinding uitbreidingskaart
09 56 252 7613
型号: 09 56 252 7613
D SUB HD FE RA 26P PL3_4-40 SCREW LOCK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 26
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 252 7613
D SUB HD FE RA 26P PL3_4-40 SCREW LOCK
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
D-Sub
Identificatie
High Density
Element
Connector
Beschrijving van het contact
Gestempeld
Haaks
Versie
Aansluitmethode
aansluiting met golfsoldering
Geslacht
Vrouwelijk
Grootte
D-Sub 2
Aantal contacten
26
PCB-bevestiging
Met plaatvergrendelingen
Vergrendelingstype
Bevestigingsflens met aangebrachte schroefvergrendeling 4-40 UNC
Technische eigenschappen
Afstand tussen rijen
1,98 mm
Contactpitch (aansluitzijde)
2,29 mm
Nominale stroom
2 A
Tussenruimteafstand
≥ 1 mm
Kruipweg
≥ 1 mm
Isolatieweerstand
> 5 x 10
9
Ω
Contactweerstand
< 25 mΩ
Aanhaalkoppel
≤0,4 Nm Borgschroef
Beperkt de temperatuur
-40 ... +85 °C
Prestatieniveau
3
steekcycli
≥ 50
Testspanning U
r.m.s.
1 kV
Isolatiegroep
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB-dikte
1,6 mm
Installatiehoogte
6,3 mm
Hot plugging
Nee
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:钢、镀镍
Kleur (insteekstuk)
Zwart
Materiaal (contacten)
铜合金
Oppervlak (contacten)
Edelmetaal over Ni Contact zijde
Sn op Ni aansluitzijde
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
有
REACH SVHC Stoffen
铅
ECHA SCIP-nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 stoffen
有
California Proposition 65 stoffen
铅
镍
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R26
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
DIN 41652
Commerciële data
Verpakkingsmaat
100
Nettogewicht
12,98 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140071568
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found