Serie
D-Sub
09 56 000 8167
型号: 09 56 000 8167
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG PL3_500 RE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
公头
铜合金
导体截面积: 0.14 ... 0.22 mm²
AWG 26 ... AWG 24
注释
比较
型号: 09 56 000 8167
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG PL3_500 RE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Contatti
Serie
D-Sub
Identificazione
High Density
Tipo di contatto
Contatti a crimpare
Versione
Collegamento
Collegamento a crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Maschio
Processo produttivo
Contatti stampati
Confezione
Bobina da 500 pezzi
Svolgimento sinistro
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
0,14 ... 0,22 mm²
Sezione del conduttore (AWG)
AWG 26 ... AWG 24
Diametro esterno del cavo
≤1,38 mm
Resistenza di contatto
≤ 20 mΩ
Classe di lavoro
3
Proprietà del materiale
Materiale (contatti)
Lega di rame
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
0,1 g
Paese di origine
Cina
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140070912
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
CGM
CGM
DXF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Inglese)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found