登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
7
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
...
Kart-kablo konnektörleri
Güç ve sinyal konnektörleri
09 56 161 7712
型号: 09 56 161 7712
D SUB HD MA STR 15P PL3_4-40 NUT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 161 7712
D SUB HD MA STR 15P PL3_4-40 NUT
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Connectors
Seri
D-Sub
Tanımlama
High Density
Eleman
Connector
Kontak açıklaması
Stamped
Straight
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Dalga lehimleme sonlandırması
Soket tipi
Erkek
Boyut
D-Sub 1
Kontak sayısı
15
PCB sabitlemesi
Tahta kilitleri ile
Kilitleme tipi
Dişli sabitleme flanşı 4-40 UNC
Teknik özellikler
Satırlar arasındaki mesafe
1,98 mm
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
2,29 mm
Nominal akım
2 A
Açıklık mesafesi
≥ 1 mm
Creepage mesafesi
≥ 1 mm
Yalıtım direnci
> 5 x 10
9
Ω
Kontak direnci
< 20 mΩ
Sıkma torku
≤0.6 Nm Female screw lock
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +85 °C
Performans seviyesi
3
Eşleşme döngüsü
≥ 50
Test gerilimi U
r.m.s.
1 kV
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB kalınlığı
1,6 mm
Kurulum yüksekliği
6.1 mm
Hot plugging
No
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
Shell: steel, nickel plated
Renk (parça)
Black
Malzeme (kontaklar)
Copper alloy
Yüzey (kontaklar)
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS muafiyetleri
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV durumu
compliant with exemption
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
Not contained
REACH ANNEX XIV maddeleri
Not contained
REACH SVHC maddeleri
Yes
REACH SVHC maddeleri
Lead
ECHA SCIP numarası
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Önerme 65 madde
Yes
California Önerme 65 madde
Lead
Nickel
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R26
Özellikler ve onaylar
Özellikler
DIN 41652
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
100
Net ağırlık
7,15 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140071339
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found