配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
5
型号: 09 56 261 7713
D SUB HD MA STR 26P PL3_4-40 SCREW LOCK
D SUB HD MA STR 26P PL3_4-40 SCREW LOCK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 26
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 261 7713
D SUB HD MA STR 26P PL3_4-40 SCREW LOCK
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
5
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier D-Sub
  • Identifikation High Density
  • Element Konnektor
  • Beskrivelse af kontakten
    Udstanset
    Lige
Version
  • Termineringsmetode Bølgelodningsterminering
  • Køn Male
  • Størrelse D-Sub 2
  • Antal kontakter 26
  • Fastgørelse af PCB Med printpladelåse
  • Låsetype Fastgørelsesflange med monteret skruelås 4-40 UNC
Tekniske egenskaber
  • Afstand mellem rækker 1,98 mm
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,29 mm
  • Nominel strøm ‌ 2 A
  • Frigangsafstand ≥ 1 mm
  • Krybeafstand ≥ 1 mm
  • Isolationsmodstand > 5 x 109 Ω
  • Kontaktmodstand < 20 mΩ
  • Tilspændingsmoment ≤0,4 Nm Låseskrue
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Ydeevneniveau 3
  • Koblingscyklusser ≥ 50
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-tykkelse ‌1,6 mm
  • Samlingshøjde ‌ 6,1 mm
  • Hot plugging No
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (PBTP)
    Skal: stål, forniklet
  • Farve (indsats) Sort
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer DIN 41652
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 11,5 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140071629
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469