09 67 715 9615
型号: 09 67 715 9615
D SUB IP 67 15 POLE STRAIGHT FRONT PLAST
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
带前框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 15
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 715 9615
D SUB IP 67 15 POLE STRAIGHT FRONT PLAST
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
D-Sub
Tanımlama
IP67
Eleman
Konnektör
Teknik özellikler
Ön çerçeveli
Kontak açıklaması
Döndürülmüş
Düz
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Lehim kabı sonlandırma
Soket tipi
Erkek
Boyut
D-Sub 2
Kontak sayısı
15
Kilitleme tipi
Dişli sabitleme flanşı M3
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0,5 mm²
İletken kesiti (AWG)
AWG 20
Nominal akım
5 A
Açıklık mesafesi
≥ 1 mm
Creepage mesafesi
≥ 1 mm
Yalıtım direnci
> 5 x 10
9
Ω
Kontak direnci
≤ 10 mΩ
Sıkma torku
0,4 ... 0,6 Nm Vida
Sıcaklık sınırlaması
-25 ... +70 °C
Performans seviyesi
NM 30 (S4)
1
Eşleşme döngüsü
≥ 500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP67
Test gerilimi U
r.m.s.
1,2 kV
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Hayır
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
Kabuk: sarı metal, kalaylanmış
Renk (parça)
Kırmızı
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinde asil metal
Tabaka kalınlığı
≥ 0,76 µm
Tabaka kalınlığı
≥ 30 µinch
Malzeme (conta)
Silikon
Renk (conta)
Kırmızı
Malzeme
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Özellikler ve onaylar
Özellikler
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
50
Net ağırlık
17,5 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140095267
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found