板对线连接器
电源和信号连接器
09 67 515 7675
型号: 09 67 515 7675
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGHT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
带后面板安装框架
波峰焊接接线方式
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 15 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 515 7675
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGHT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Conectores
系列
D-Sub
标识
IP67
原件
Conector
规格
Con marco trasero
插针端子介绍
Turned
Recto
版本
接线方式
Terminación de soldadura por ondas
公母类型
Macho
尺寸
D-Sub 2
针数
15
更多插针
Con contacto de puesta a tierra
PCB 固定
Con seguros de placa
锁定类型
Brida de fijación con rosca 4-40 UNC
Características técnicas
排间距
2,84 mm
针间距(接线端)
2,74 mm
额定电流
5 A
放电距离
≥ 1 mm
爬电距离
≥ 1 mm
绝缘阻抗
> 5 x 10
9
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
0,4 ... 0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
极限温度
-25 ... +70 °C
Nivel de desempeño
NM 30 (S4)
1
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP67
测试电压U
r.m.s.
1.2 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
1,6 mm
安装高度
8 mm
Hot plugging
No
Propiedades del material
Material (inserto)
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Carcasa: latón, estañado
Color (inserto)
Rojo
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Ni
Grosor de capa
≥ 0,76 µm
Grosor de capa
≥ 30 µinch
Material (junta)
Silicona
Color (junta)
Rojo
Material
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
包装尺寸
50
净重
12,56 g
原产国
Alemania
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140094413
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found