登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
eShop
...
Sorozat
D-Sub
09 67 725 8715
型号: 09 67 725 8715
D SUB IP 67 25 POLE STRAIGHT FRONT PLAST
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
带前框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 25
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 725 8715
D SUB IP 67 25 POLE STRAIGHT FRONT PLAST
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
D-Sub
Azonosítás
IP67
Elem
Connector
Specifikáció
With front frame
Az érintkező leírása
Turned
Straight
Verzió
Lezárási mód
Solder cup termination
Fajta
Female
Méret
D-Sub 3
Érintkezők száma
25
Rögzítés típusa
Fixing flange with thread M3
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.5 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 20
Névleges áramerősség
5 A
Légköztávolság
≥ 1 mm
Kúszóáramút távolság
≥ 1 mm
Szigetelés ellenállása
> 5 x 10
9
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 10 mΩ
Meghúzási nyomaték
0.4 ... 0.6 Nm 螺钉
Hőmérséklet korlátozás
-25 ... +70 °C
Teljesítményszint
NM 30 (S4)
1
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP67
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1.2 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
外壳:黄铜,镀锡
Színes (betét)
红色
Anyag (érintkezők)
铜合金
Felület (érintkező)
镍表面镀贵金属
Rétegvastagság
≥ 0.76 µm
Rétegvastagság
≥ 30 µinch
Anyag (tömítés)
硅酮
Színes (tömítés)
红色
Anyag
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS kivételek
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV státusz
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
有
REACH SVHC anyagok
铅
ECHA SCIP szám
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
铅
镍
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
25
Nettó tömeg
23.504 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140095298
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found