登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Patch cord
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
3
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
...
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
Złącza zasilające i sygnałowe
09 67 525 7615
型号: 09 67 525 7615
D SUB IP 67_25 POLE STRAIGHT REAR PLASTI
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
带后面板安装框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 25
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 525 7615
D SUB IP 67_25 POLE STRAIGHT REAR PLASTI
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
D-Sub
Identificación
IP67
Elemento
Conector
Especificaciones
Con bastidor trasero
Descripción del contacto
Girado
Recto
Versión
Método de terminación
Terminación de copa de soldadura
Tipo
公头
Tamaño
D-Sub 3
Número de contactos
25
Tipo de bloqueo
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
Características técnicas
Sección de conductor
0.5 mm²
Sección de cable [AWG]
AWG 20
Corriente nominal
5 A
Distancia de separación
≥ 1 mm
Distancia de deslizamiento
≥ 1 mm
Resistencia de aislamiento
> 5 x 10
9
Ω
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Par de apriete
0.4 ... 0.6 Nm 母螺钉锁扣
Temperatura de limitación
-25 ... +70 °C
Nivel de rendimiento
NM 30 (S4)
1
Ciclos de conexión
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP67
Tensión de prueba U
r.m.s.
1.2 kV
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
Propiedades del material
Material (aislante)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
外壳:黄铜,镀锡
Color (aislante)
红色
Material (contactos)
铜合金
Superficie (contactos)
镍表面镀贵金属
Grosor de capa
≥ 0.76 µm
Grosor de capa
≥ 30 µinch
Material (junta)
硅酮
Color (junta)
红色
Diámetro
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Sustancias de la California Proposition 65
有
Sustancias de la California Proposition 65
铅
镍
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
25
Peso neto
16,44 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140094512
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05