Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 09 67 002 9065
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_FE_9p_M3
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_FE_9p_M3

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Dust protection cover, for male connectors, Thread M3, Size: D-Sub 1
Notes
Compare
Varenummer: 09 67 002 9065
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_FE_9p_M3
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
标识
  • 类别 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 防尘保护盖
  • 附件介绍
    适用于公连接器
    螺纹M3
版本
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 详细资料 单独订购前端密封橡胶,以实现IP67防护等级
材料特性
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 有
  • REACH SVHC 物质 铅
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质
    铅
    镍
商业数据
  • 包装尺寸 50
  • 净重 10.225 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 39235090
  • GTIN 5713140088375
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon
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
Compare